eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

Machine Vision Filter Kit - M30.5 x 0.5 Filter Thread

High Performance Mounted Machine Vision Filter Kit

×
Stock #11-030 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$53,895
Qty 1-9
NT$53,895
Qty 10+
NT$49,425
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Number of Filters:
9

物理和機械特性

Diameter (mm):
32.50

螺紋和安裝

Filter Thread:
M30.5 x 0.50

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 9 種機器視覺濾光片,採用 M25.5 或 M30.5 螺紋
  • 330nm 至 880nm 的中心波長
  • 高達 96% 的穿透能力
  • 也供應個別機器視覺濾光片
  • 有可能更改包装

TECHSPEC® 機器視覺濾光片套件包含所有九種 TECHSPEC 機器視覺濾光片選項,波長涵蓋紫外線、可見光及近紅外線光譜。其中提供的濾光片可搭配使用一般 LED 波長,提供卓越的截止能力,優於傳統濾光片。濾光片套件提供兩種版本:一種為 M25.5 螺紋濾光片,另一種為 M30.5 螺紋濾光片。TECHSPEC 機器視覺濾光片套件適用於建立機器視覺應用原型,以判定哪一種濾光片最能加強影像對比。也供應 M22.5 至 M62.0 等其他螺紋尺寸的個別機器視覺濾光片

請注意: 由於供應鏈的問題,我們的套裝組件可能會使用其他的包裝方案來取代木箱交貨。如有任何問題,請聯絡 kits@edmundoptics.com.

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin