eo_logo
 
Product added to cart

Machine Vision Filter Kit - M25.5 x 0.5 Filter Thread

×
Stock #21-774 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$17,010
Qty 1-9
NT$17,010
Qty 10+
NT$16,160
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Number of Filters:
10
Filters Included :
NUV, Blue, Cyan, Light Green, UV/NIR Cut-Off, Orange, Light Red, Dark Red, NIR, Linear Polarizer

物理和機械特性

Diameter (mm):
29.50

螺紋和安裝

Filter Thread:
M25.5 x 0.50

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

產品概覽

機器視覺濾光片套件提供了一系列帶通濾光片和偏振片,以便輕鬆評估機器視覺應用中的眩光減少以及色彩對比度改善。機器視覺濾光片套件包括 9 個紫外、可見光及近紅外帶通濾光片,以及用於光源的 1 個線性偏振片和 1 個尺寸為 125mm x 95mm 的偏振片。此外,套件中還包括一本附規格單及應用實例的技術手冊、一塊超細纖維清潔布、貼有標籤的濾光片插槽以及關於濾光片用途的教學材料。機器視覺濾光片套件配有輕巧防震的箱子,使其成為原型設計及 OEM 測試或實驗室應用的理想工具包。另有螺牙尺寸從 M22 至 M105 的單個裝 已封裝版機器視覺濾光片中性密度濾光片及 偏振片 可供選擇。

相關產品

Frequently Purchased Together

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin