eo_logo
 
Product added to cart

M8 8-pin GPIO cable, 5m

See More by LUCID Vision Labs™

M8 GPIO 8-pin Cable

×
Stock #17-112 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,470
Qty 1+
NT$1,470
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Camera Accessory
Model Number:
GPIO-M8-5M

硬體與介面連接

Length of Cable (m):
5

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 10GigE 乙太網路介面搭配 PoE+
  • 500 至 6,500 萬像素 Sony 第四代 Pregius S 傳感器
  • 55 x 55mm 的精巧外型

LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE 乙太網路供電 (PoE) 相機,結合第四代 Sony Pregius S 傳感器及 10GigE 介面,在精巧堅固的外罩中,以高分辨率及影像品質提供快速畫框速率。10GBASE-T 乙太網路供電 PoE+ 介面可讓資料傳輸速率達到 1.2 GB/s,此外也能夠透過一條 CAT6a 纜線(最長 25m)提供電源給相機。高頻寬讓這類相機能以高位元深度運作(10/12 位元),以實現最高的影像品質,同時維持順暢的畫框速率。背光照明 CMOS 傳感器提供高敏感度、高動態範圍及低雜訊,並可主動對準位在相同光學軸的鏡頭接口,盡可能減少傳感器傾斜或旋轉造成的效能差異。LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE 乙太網路供電 (PoE) 相機符合 GigE Vision 標準,配備堅固的 M12 乙太網路及 M8 GPIO 連接器,適用於各種工業、汽車、工廠自動化、製程控制,以及其他需要高分辨率和頻寬的機器視覺應用。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program