eo_logo
 
Product added to cart

M55.0 x 0.75 Empty Filter Mount for 52.2mm Dia. Optics

×
Stock #17-061 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,558
Qty 1-9
NT$1,558
Qty 10+
NT$1,400
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

物理和機械特性

Diameter (mm):
57.00

螺紋和安裝

Filter Thread:
M55.0 x 0.75
Diameter of Compatible Optics (mm):
52.2
Thickness of Compatible Optics (mm):
1.8
Mount Thickness (mm):
7.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

產品概覽

濾光片安裝座可將未安裝濾光片或其他光學元件,安裝至大部分成像鏡頭的正面螺紋。為了提供最高的耐用度,接口完全是以黑色陽極電鍍塗裝的鋁製成。本系列濾光片安裝座可配合各種直徑與厚度,此外也能結合多個濾光片,以實現客製的光學密度。接口可協助將愛特蒙特光學全系列的光學濾光片緊密整合至成像系統。濾光片安裝座是實驗室和生產設施的必要設備,適合因應各種嚴苛成像應用所需的帶通、陷波、邊緣、二向色、彩色基材或中性密度濾光片。

相關產品

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin