eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

M46.0 x 0.75 Male to M43.0 x 0.75 Female Step-Down Adapter

Machine Vision Filter Adapters

×
選擇參數規格
Outer Thread:
Inner Thread:
Stock #36-013 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,715
Qty 1-9
NT$1,715
Qty 10+
NT$1,540
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

概況

Note:
Filter sold separately
Type:
Mounted Imaging Filter

物理和機械特性

Clear Aperture CA (mm):
42.00
Outer Diameter (mm):
48.00
Total Thickness with Thread (mm):
5.8

螺紋和安裝

Compatible Thread:
M46.0 to M43.0
Inner Thread:
M43.0 x 0.75
Mount Thickness (mm):
2.5
Outer Thread:
M46.0 x 0.75

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

產品

 Outer Thread   Inner Thread   比較   庫存號碼   價格  Buy
M22.5 x 0.5 M25.5 x 0.5
M25.5 x 0.5 M30.5 x 0.5
M30.5 x 0.5 M34.0 x 0.5
M34.0 x 0.5 M35.5 x 0.5
M35.5 x 0.5 M40.5 x 0.5
M40.5 x 0.5 M43.0 x 0.75
M43.0 x 0.75 M46.0 x 0.75
M46.0 x 0.75 M55.0 x 0.75
M55.0 x 0.75 M62.0 x 0.75
M25.5 x 0.5 M22.5 x 0.5
M30.5 x 0.5 M25.5 x 0.5
M34.0 x 0.5 M30.5 x 0.5
M35.5 x 0.5 M34.0 x 0.5
M40.5 x 0.5 M35.5 x 0.5
M43.0 x 0.75 M40.5 x 0.5
M46.0 x 0.75 M43.0 x 0.75
M55.0 x 0.75 M46.0 x 0.75
M62.0 x 0.75 M55.0 x 0.75

詳細資料

  • 兼容TECHSPEC機器視覺濾光片
  • 增大和縮小兩種適配器,可用於轉接尺寸更大和更小的濾光片
  • 接口很薄,可防止圖像劣化

TECHSPEC®機器視覺濾光片適配器可以將不同尺寸的濾光片,光學件和配件連接到成像鏡頭上。這款適配器擁有增大和縮小兩種版本,可輕鬆集成我們的TECHSPEC®機器視覺濾光片,適用於各種鏡頭。TECHSPEC®機器視覺濾光片適配器採用極薄的設計,以防產生暗角或其他圖像性能問題。

注意:這款安裝座可依據您的實驗室或系統的品牌或類型進行客製。

Technical Information

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program