eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

M34 x 0.5 Mount for 50/50.8mm Diameter Filters

M34 x 0.5 Mount for 50/50.8mm Diameter Filters, #12-785

M34 x 0.5 Mount for 50/50.8mm Diameter Filters, #12-785

×
Stock #12-785 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,947
Qty 1-9
NT$1,947
Qty 10+
NT$1,749
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

物理和機械特性

Clear Aperture CA (mm):
31.0
Outer Diameter (mm):
55.0
Thickness (mm):
16.00
Construction:
Black Anodized Aluminum (6061-T6)

螺紋和安裝

Filter Thread:
M34 x 0.50
Mount:
M34 x 0.5 / M52.5 x 0.5 (Male Thread / Female Thread)
Diameter of Compatible Optics (mm):
50.0 - 50.8
Thickness of Compatible Optics (mm):
7.0 Maximum

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

產品概覽

  • 經過特別設計,可固定直徑 25mm/25.4mm 與50/50.8 的濾光片
  • 可容納厚達 7.0mm 的厚度
  • 可從本公司各類直徑 25mm或是50mm 的濾光片中選擇
  • 提供預先封裝版本濾光片及中性密度濾光片

這些鏡座經過專門設計,可固定直徑 25/25.4 mm 及 50/50.8mm 的濾光片 ,可充分使用本公司各類濾光片用於成像系統。無論您需要帶通、邊緣、陷波還是中性密度濾光片等獨特應用需求,現在皆可輕易將本公司的任何標準濾光片安裝於大多數成像鏡頭前方。鏡座設計支援最厚達 7.0mm 的濾光片,可輕易堆疊多個 TECHSPEC® 吸收中性密度濾光片,以實現客製應用光學密度。甚至許多硬化鍍膜帶通干涉濾光片亦可輕鬆整合至成像應用中。