eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

M25/C-Mount Turret

C-Mount Manual Objective Turrets

C-Mount Manual Objective Turrets

×
Stock #19-533 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$28,525
Qty 1-2
NT$28,525
Qty 3+
NT$27,108
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

螺紋和安裝

Thread Type:
C-Mount
Objective: (4) M25 x 0.75

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

產品概覽

C接口手動物鏡轉塔是使用標準顯微鏡創建模組化顯微鏡系統的理想選擇。 C接口套管系統元件在設計顯微鏡系統時,Edmund Optics 應用廣泛的 C 接口套管系統元件提供了最大的通用性,並可直接相容C接口相機進行成像整合。透過選配件,這些物鏡轉塔可以適應 S-接口、T-接口、 ID1 (SM1), 及 多元件套管系統,以拓展其潛在用途。C接口手動物鏡轉塔提供M26 x 0.706 的螺牙(適配三豐物鏡 及 M25 x 0.75 螺牙(適配尼康物鏡)每個轉塔有四個物鏡位,以最大限度地提高成像系統的靈活性。

Technical Information

Line Art - #19-533
#19-533