eo_logo
 
Product added to cart

Lumenera INFINITY5 5-5 Microscopy Color Camera (Recertified 05-P)

See More by Teledyne Lumenera
×
Stock #16-680-RCD-05P Recertified 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$97,256
Qty 1+
NT$97,256
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Color Microscopy Camera
Manufacturer:
Teledyne Lumenera
Camera Family:
INFINITY
Model Number:
INFINITY5-5C

物理和機械特性

Dimensions (mm):
97.8 x 69.8 x 50.8 (exludes lens mount)
Weight (g):
330
Housing:
Full

傳感器

Image Buffer:
Not Specified
Imaging Sensor:
Sony IMX250
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Global
Camera Sensor Format:
2/3"
Resolution (MegaPixels):
5.10
Pixels (H x V):
2,464 x 2,056
Pixel Size, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Sensing Area, H x V (mm):
8.5 x 7.09
Frame Rate (fps):
75.00
Pixel Depth:
8/12 bit
Exposure Time:
14μs - 14s (video)
Dynamic Range (dB):
72
Read Noise (e-):
2.30

電氣性能

Power Consumption (W):
4

硬體與介面連接

Video Output:
USB 3.1 Gen 1 (HDMI)
Power Supply:
Power over USB
GPIOs:
Not Specified
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO)
Interface Port Orientation:
Side Panel
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose (MRX)

螺紋和安裝

Mounting Threads:
2 x ¼-20 (Integrated into Housing)
Mount:
C-Mount

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
0 to +50
Storage Temperature (°C):
-30 to +70

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 非常適用於生命科學、臨床與工業應用
  • USB 或 HDMI 視頻輸出選項
  • 包括功能強大的拍攝與分析軟體
  • 具有PC與Mac相容性

Teledyne Lumenera INFINITY5 顯微鏡相機非常適用於定量的低光照應用。這些相機與所有 C 接口相容, 隨附完整的影像分析軟體,以及領先業界的四 (4) 年保固。CMOS 機型也設置 HDMI 輸出,可直接將影片 輸出至具有 HDMI 連接埠的顯示器。本類相機具備高動態範圍及 14 位元輸出,是多功能的入門級研究相 機,適合在生命科學、臨床及材料科學等應用進行記錄和影像分析。Teledyne Lumenera INFINITY 顯微鏡 相機可使用額定值不到 1 e-/s 的暗電流,輕鬆管理數秒的曝光時間,而其中的低雜訊程度則相當於 sCMOS 相機。

本系列的 Teledyne Lumenera INFINITY5 顯微鏡相機配備超靈敏的 Sony 傳感器,其效能及價格使其成為 螢光應用的理想解決方案。相機搭載獨特的降雜訊技術,其中包含各種高級元件、低雜訊電子設備,以及 經改良的熱管理技術。

請注意:INFINITY3 和 INFINITY2 系列原廠已停產,但仍可限量購買。

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
GPIO Breakout Cable for Lumenera INFINITY5 Cameras #16-681 NT$2,730   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
ACC-01-1203 PCIEx4 adapter 4x1channel #70-310 New NT$5,775   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
ACC-01-1204 USB 3.0 to PCIe x4 adapter #70-311 New NT$7,350   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
ACC-01-2303 1m USB3 Cable TypeA-MicroB #70-313 New NT$1,124   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
ACC-01-2304 1m metal USB TypeA-MicroB #70-314 New NT$1,537   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
ACC-01-2305 3m metal USB3 TypeA-MicroB #70-315 New NT$1,995   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
ACC-01-6001 USB3 Hub VIA VL812 #70-321 New NT$2,800   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
ACC-01-5004 Optical C Mount 5MM Spacer #70-319 New NT$413   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
ACC-01-5005 CS to M12 Lens Adapter #70-320 New NT$413   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin