eo_logo
 
Product added to cart

LUCID Vision Labs™ SENSAiZ SZP123S-001, Sony IMX500, 12.33MP, Color Camera

See More by LUCID Vision Labs™
×
Stock #25-114 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$13,755
Qty 1+
NT$13,755
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Color Camera
Manufacturer:
Lucid Vision Labs
Camera Family:
SENSAiZ
Model Number:
SZP123S-001

物理和機械特性

Dimensions (mm):
55 x 40 x 35 (excludes lens protrusion)
Weight (g):
48
Housing:
Full

光學特性

Focal Length FL (mm):
4.35

傳感器

Imaging Sensor:
Sony IMX500
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Rolling
Camera Sensor Format:
1/2.3"
Resolution (MegaPixels):
12.33
Pixels (H x V):
4,056 x 3,040
Pixel Size, H x V (μm):
1.55 x 1.55

電氣性能

Power Consumption (W):
3 (PoE+)

硬體與介面連接

Connector:
100BASE-T RJ45
Power Supply:
Power over Ethernet (PoE+)

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
-10 to +55
Storage Temperature (°C):
-30 to +60

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 搭載1233萬畫素的索尼IMX500智慧型視覺CMOS傳感器
  • 乙太網供電(PoE),以便於整合
  • 緊湊的 55 x 40 x 35 mm 外形尺寸
  • 使用時需使用 Sony AITRIOS 軟體

Lucid Vision Labs™ SENSAiZ 智慧型視覺 CMOS 相機整合了索尼的IMX500傳感器和AITRIOS軟體平臺,將影像處理和AI影像分析直接在相機上處理,無需外部處理或記憶體。索尼的IMX500 CMOS傳感器採用畫素晶片和邏輯晶片堆疊設計,將AI功能直接加載於傳感器上,從而大大縮短了處理時間,又提高了安全性。這種智慧型視覺傳感器將許多標準的影像處理步驟從基於雲端的系統轉移到相機本身,捕捉影像的資訊和意義,只允許輸出必要的資料。這帶來了更低的延遲、離線影像處理、更高的安全性、更低的功耗要求以及更少的成本。索尼的AITROS軟體平臺為設備管理、人工智慧開發以及系統和雲端整合提供了一體化的場所。Lucid Vision Labs™ SENSAiZ 智慧型視覺 CMOS 相機具有內建相機鏡頭、輕巧緊湊的外殼和乙太網PoE連接,可實現簡單的系統整合。這款相機非常適合從安全和製造到自動化以及機器人技術的廣泛應用。

請注意: SENSAiZ 相機只能與索尼的 AITRIOS 軟體平臺配套使用。AITRIOS 軟體可以直接透過索尼購買。請參閱技術圖片標籤欄,瞭解安裝說明。

Technical Information

Mounting SENSAiZ Camera
LUCID Vision Labs™ SENSAiZ Camera Mounting Guide
SENSAiZ Camera Drawing and DImensions
LUCID Vision Labs™ SENSAiZ Camera Dimensions

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
Broadcom Dual Port 10G Ethernet Card #72-561 New NT$9,940   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Dual Port 10G POE+ Ethernet Card #72-562 New NT$14,420   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Quad Port 5 Gigabit POE+ Ethernet Card #72-563 New NT$13,720   Request Quote