Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
To connect light guides to the in-line ports the best method is to use C-mount adapter #53-047 as the inline port has a C-mount thread. You can then choose an appropriate SX adapter to go inside.
7倍與12.5倍高精密度變倍鏡頭是模組化鏡頭系統,由相機接口、相機鏡筒、核心模組、更低的功能模組與更低的透鏡構成。交換模組可以變更放大倍率、視場或光路,從而具有更優的多用性。7倍與12.5倍高精密度變倍透鏡相容於M26 x 36 TPI Mitutoyo樣式的物鏡,以及從C接口到F接口再到35mm DSLR相機的相機傳感器涵蓋範圍與接口。我們提供50/50與90° 鏡筒以引入直角轉彎或支援多條成像路徑。此外,我們還提供多軸變焦與對焦功能的電機控制器,可將其連接至USB、乙太網路或RS-232/422/285連接埠。
A complete zoom lens requires a camera mount, camera tube, zoom module, lower function module, and lower lens. An item selection guide can be found on the Technical Information tab.
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information