eo_logo
 
Product added to cart

Laser USB 450nm 10mW

×
Stock #26-933 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$14,490
Qty 1+
NT$14,490
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Laser Class - CDRH:
IIIB

物理和機械特性

Housing Diameter (mm):
19
Length (mm):
90.00

光學特性

Wavelength (nm):
450.00
Wavelength Tolerance (nm):
±5
Beam Diameter (mm):
4.5
Beam Divergence (mrad):
Adjustable
Color:
Indigo

電氣性能

Output Power (mW):
10
Modulation Frequency (kHz):
0.1 - 50

硬體與介面連接

Operating Voltage (V):
5
Power Supply:
USB 5V ±0.5V 1A

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
10 - 35

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

產品概覽

  • USB供電,並可使用電腦進行控制
  • 允許軟體對輸出功率進行調節和調控
  • 提供405nm–940nm的不同波長選項

USB供電的雷射二極體模組可以輕鬆連接常見的USB硬體,進行配置並供電。無需外部電源供應,當與電腦斷開連接時,這些雷射會保留設定(如調製和輸出功率),在系統設計和布局方面更加靈活。不需要更詳細的控制時,這些雷射也可以插入5V USB電源轉換器,以實現簡單的開關功能。USB供電的雷射二極體模組的軟體提供對輸出功率的簡單用戶調節和對雷射光束的調製。雷射二極體提供從可見光到紅外的多種波長選擇。這些雷射二極體非常適用於有空間限制的準直應用。

相關產品

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin