eo_logo
 
Product added to cart

Laser Safety Window LS14 DBY 100 x 200mm

Laser Safety Windows

Laser Safety Windows

×
Stock #29-375 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$4,375
Qty 1-9
NT$4,375
Qty 10+
NT$3,920
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

EN 207/208 Ratings:
D LB7 and R LB4 @ 180-315nm
D LB5 and IRM LB6 @ 315-534nm
DIRM LB5 @ 850-925nm
D LB5 and IRM LB6 @ 925-980nm
D LB6 and IRM LB7 @ 980-1,064nm
DIRM LB5 @ 1,064-1,085nm
Filter Material:
Polymer
Filter:
LS14

物理和機械特性

Dimensions (mm):
100 x 200
Thickness (mm):
3.00

光學特性

Color:
Amber
Optical Density OD (Average):
>7 @ 190 - 534nm
>5 @ 850 - 925nm
>6 @ 925 - 1070nm
>7 @ 960 - 1064nm
Visible Light Transmission VLT (%):
35

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 通過 CE 認證的雷射輻射防護
  • 適用於紫外線、可見光和近紅外波長
  • 200mm x 100mm 尺寸是小型設備的理想之選

雷射安全窗鏡在紫外線、可見光到近紅外光譜的指定波長範圍內具有高光學密度。這些CE認證的雷射安全窗鏡由丙烯酸和聚碳酸酯製成,可防雷射輻射。窗鏡的尺寸為 200 x 100 mm,便於整合到小型設備的開孔和外殼上。雷射安全窗鏡是防護雷射輻射的理想選擇,同時還能在使用 Nd:YAG、CO2、光纖及其他雷射源的應用中提供安全觀察材料加工、製造和實驗室應用的條件。

警告: 為避免傷害眼睛,在每種條件下所需的保護等級應由工業衛生學家或安全工程的負責人來決定。