eo_logo
 
Product added to cart

Compact Irradiance Calibrated Spectrometer

×
Stock #29-344 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$83,300
Qty 1+
NT$83,300
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Note:
Includes:
1 x USB Thumb Drive for Software
1 x USB Type A to Micro B Cable

物理和機械特性

Weight (g):
40
Dimensions (mm):
32 x 32 x 21.3

光學特性

Spectral Resolution (nm):
<10 @ Center Wavelength
Wavelength Range (nm):
450 - 850 (typical)

硬體與介面連接

Power Requirement:
5VDC (USB Powered)

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
10 - 45
Storage Temperature (°C):
0 - 55

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 有 32 x 32 x 21.3 mm的緊湊外形
  • 光譜範圍 450 - 850nm,光譜解析度 <1.5%
  • USB 連接用於供電和圖形使用者介面控制

緊湊型輻照度校準光譜儀的外形尺寸為 32 x 32 x 21.3 mm,結構緊湊、重量輕,便於系統整合,也可使用 M4 螺紋安裝在工作臺上獨立使用。與傳統光譜儀不同,該設備採用新型馬赫-曾德爾等效晶體陣列,沒有光柵、稜鏡或活動部件,可產生干涉圖,經傅立葉轉換產生低雜訊光譜。該光譜儀使用波長為 543.4 和 632.8nm 的氦氖(HeNe)雷射光源以及 QTH 燈進行校準,可提供以 W/m2/nm 為單位的絕對光譜輻照度測量值。緊湊型輻照度校準光譜儀的光譜範圍為 450 - 850nm,非常適合用於可見光到近紅外 (NIR) 波長範圍內的光譜應用,如化學分析和比色法應用。設備由 USB 供電,透過帶緊固鎖的 USB 3.0 連接用纜線實現穩定連接,並透過易於使用的圖形使用者介面進行控制。

這款緊湊型輻照度校準光譜儀隨附一個U盤,其中附帶 frinGOe 軟體、光譜儀驅動程式、API參考資料和 Python 示例代碼。frinGOe 軟體可提供光譜圖,能顯示光源的光譜,光譜坐標軸為光譜輻照度與波長。這些資料可作為單影格或連續測量資料匯出。曝光時間可在 1~100 毫秒之間手動調整,飽和度條顯示色彩飽和度。為獲得準確的結果並防止損壞,請確保飽和度不是 100%。自動曝光功能可用於自動調整曝光時間,使感測器的最大飽和度約為 90%。平均值採樣可設定在 1 ~ 512 之間,以增加信噪比(SNR),但測量時間會延長。色度框架在 CIE 1976 UCS(統一色度尺規)圖上顯示當前測量的色度座標。該光譜儀可整合到現有系統中,並透過 Python 進行控制。有關命令清單,請參閱 API,有關實施示例,請參閱隨附的 Python 代碼。