eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

Infinite Conjugate, DUV Coated, 10X/0.22NA ReflX Objective

×
Stock #89-722 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$70,350
Qty 1+
NT$70,350
Qty 2+
NT$61,950
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Microscope Objective
Note:
Requires a 200mm secondary tube lens
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
Edmund Optics®

物理和機械特性

Diameter of Small Mirror (mm):
8.9
Aperture Diameter (mm):
8.6

光學特性

Entrance Pupil Position (mm):
8.4921 (Diameter)
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
0.64mm
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
0.88mm
Focal Length FL (mm):
19.30
Coating:
DUV Enhanced Aluminum (150-11000nm)
Magnification:
10X
Numerical Aperture NA:
0.22
Obscuration (%):
27.00
Transmitted Wavefront, RMS:
λ/10
Working Distance (mm):
30.56
Coating Specification:
Ravg >83% @ 150 - 1000nm (typical)
Ravg >94% @ 1000 - 11000nm (typical)
Wavelength Range (nm):
150 - 11000

螺紋和安裝

Mounting Threads:
RMS

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 領先業界的 19 至 31mm 工作距離
  • 由愛特蒙特光學設計及製造,適用於聚焦或成像應用
  • 主動對準以實現最佳效能
  • 190nm 至 11μm 的超寬光譜帶,無色像差
  • 亦提供 高效能reflx™物鏡

反射式物鏡普遍適用於,要求超高圖像品質或在廣波段光譜帶範圍內達到高聚焦效能的應用。Schwarzschild式物鏡,在設計規範鍍膜條件下整個反射範圍可呈現近繞射極限效能。這些元件可消除與標準顯微鏡物鏡有關的色像差及材料吸收等問題,適合紫外線或紅外線需要高光通量及優異分辨率的應用,包括FTIR光譜儀、橢偏儀、光微影技術和半導體檢查。

提供有限共軛及無限共軛兩種款式的物鏡。有限共軛選項適合標準及小型設計使用,不需要額外的聚焦成像鏡筒。無限共軛設計需要 200mm 的第二成像鏡筒。無限共軛設計可加入中間濾光片及分光鏡,讓這類物鏡也適合用於生物科技及螢光應用。對聚焦應用而言,光束應充滿指定的物鏡入瞳直徑。在任何情況下,都應注意光線變暗所產生的輻射曲線,以及光束中央部位的能量減弱。

ReflX™物鏡的設計擁有優於一般Schwarzschild物鏡的許多優點。藉由堅固的設計,可將這些物鏡整合至熱量與振動適中的設備中,而不會損及效能。內部所有表面均經過特殊處理,可消除雜散光。每面物鏡均在美國製造,並使用我們的Zygo GPI-XP干涉儀進行組裝、測試及檢驗。每面物鏡均隨附合格認證書。TECHSPEC® 高效能 ReflX™ 物鏡提供 λ/4 穿透波前 (P-V)。如需客製版本 (包括雷射鍍膜及其他背管長度),請聯絡本公司應用工程部門

Technical Information

相關產品

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin