Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
The main body and an objective are required for operation. Please contact technical support to discuss your specific requirements.
InfiniProbe™ TS-160通用微距/微系統是通用鏡頭系統,可重新定義產品的便攜適應性。InfiniProbe™ TS-160通用微距/微系統經過精心設計,可將幾乎所有機器視覺、科研級或DSLR相機轉化為非常適用於取證、工業或生物學應用且便攜性極高、可連續對焦的顯微鏡(例如昆蟲學用顯微鏡)。此外,TS-160已針對最大35mm的傳感器進行最佳化,並與CS、C、T及FF接環相機相容。為最大限度提高適應性,TS-160可進行從18mm到無限遠的內部對焦,其內部可搭配使用25mm的濾光片。若不在現場使用,可將TS-160安裝到支架或設備上,以便在實驗室中使用。InfiniLight™ 轉接器可用於將著名品牌的閃光燈裝置直接安裝到TS-160上。
注意:Micro HM Objective (#16-114) 個別銷售。
InfiniProbe™ TS-160通用顯微/微距系統集成有可調光圈,提供景深和孔徑控制。 TS-160可變光圈與顯微鏡聚光鏡的光圈類似,均可用於控制對比度。調焦後,用戶可利用可變光圈設置對比度和分辨率的最佳匹配點。而用戶只需調整鏡頭和物體之間的距離即可控制景深。
Objective Magnification (all cover 35mm Sensor) | |||||
Macro (One T24 Tube)
|
Micro (One T24 Tube)
|
||||
WD (mm) | Magnification | FOV (mm)* | WD (mm) | Magnification | FOV (mm)* |
32 | 4.00X | 9.0 | 18 | 16.00X | 2.25 |
66 | 2.00X | 18.0 | 22 | 8.00X | 4.5 |
139 | 1.00X | 36.0 | 28 | 4.00X | 9.0 |
284 | 0.50X | 72.0 | 48 | 2.00X | 18.0 |
600 | 0.24X | 150 | 85 | 1.00X | 36.0 |
1000 | 0.15X | 240 | 155 | 0.50X | 72.0 |
2000 | 0.07X | 514 | 300 | 0.25X | 144 |
3000 | 0.05X | 720 | 600 | 0.12X | 300 |
1000 | 0.07X | 514 | |||
2000 | 0.04X | 900 | |||
3000 | 0.02X | 1800 |
*FOV based on 35mm format (36mm horizontally). For formats other than 35mm: Divide magnification into the sensor's horizontal dimension. For example, 17.3mm x 13mm Sensor: 17.3mm/4x = 4.3mm & 13mm/4x = 3.3mm FOV.
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information