eo_logo
 
Product added to cart

Infiniprobe S-80 UV Video Microscope

See More by Infinity Photo-Optical Company
×
Stock #58-946 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$146,825
Qty 1+
NT$146,825
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Product Details

Type:
Long Distance Microscope
Style:
UV

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
180.00
Maximum Diameter (mm):
35
Weight (g):
184.3

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
0.8mm
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
1.1mm
Primary Magnification PMAG:
0X - 8.0X
Working Distance (mm):
20 - ∞

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

產品系列說明

  • 提供標準版本和直角版本
  • 放大倍率範圍為0X-8X
  • 最大傳感器尺寸為2/3"
  • 可直接和C接口連接
  • 無需轉接器

InfiniProbe™ 提供連續對焦紫外光的型號。 InfiniProbe™ 8.0X 紫外線視訊顯微鏡擁有 0-8X 的放大範圍,支援高達 2/3" 格式的感測器,並提供直接視訊 C 接口耦合,同時在紫外光譜中融入卓越的分辨率。從無限遠聚焦到InfiniProbe ™ 8.0X UV 在20mm WD 下具有0.8mm FOV,能夠在13 吋顯示器(基於1/2 吋感應器)上產生高達328X 的放大倍率。若要達到雙倍放大,請在 C 接口上新增 DL-UV (#58-947) 或 LDL-UV (#58-948) 加倍鏡。透過隨附的 1/4-20 安裝夾進行安裝。有多種紫外線照明選項可供選擇,包括 MH-100 照明器、紫外線固化燈和寬頻光纖耦合照明器。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin