Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
InfiniProbe™ MS 可變放大倍率鏡頭是一款小型整合解決方案,適用於行動顯微鏡應用。 InfiniProbe™ MS 可變放大倍率鏡頭針對1" 感測器進行了最佳化,可為各種法醫、工業和生物應用(包括昆蟲學顯微鏡)提供高解析度、低失真影像。此外,C 型安裝相容設計可用於轉動大多數將機器視覺、科學級或 DSLR 相機整合到便攜式現場數位顯微鏡系統中。
InfiniProbe™ MS Variable Magnification Lens (#89-965) | |||
Working Distance | Magnification | Field of View, 1" Sensor | |
With Extender 1 | 18mm | 3.0X | 4.3mm |
30mm | 2.0X | 6.4mm | |
42mm | 1.5X | 8.5mm | |
68mm | 1.0X | 12.8mm | |
90mm | 0.75X | 17.1mm | |
144mm | 0.5X | 25.6mm | |
300mm | 0.25X | 51.2mm | |
With Extender 2 | 16mm | 4X | 3.2mm |
22mm | 3X | 4.3mm | |
38mm | 2X | 6.4mm | |
52mm | 1.5X | 8.5mm | |
85mm | 1X | 12.8mm | |
114mm | 0.75X | 17.1mm | |
175mm | 0.5X | 25.6mm | |
378mm | 0.25X | 51.2mm |
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information