eo_logo
 
Product added to cart

Coherent® LightSmyth™ 1060nm, 1600 Grooves/mm, 12.3 x 12.3mm Transmission Diffraction Grating

See More by Coherent®
LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

×
Stock #16-872 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$13,405
Qty 1+
NT$13,405
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Model Number:
1304198
Type:
Transmission Diffraction Grating
Note:
S-Polarization defined with E-field parallel to the grating grooves

物理和機械特性

Groove Density Uniformity (grooves/mm):
0.001
Dimensions (mm):
12.30 x 12.30
Clear Aperture CA (mm):
11.30 x 11.30
Construction:
Multi-Layer Dielectric Binary Etch Grating
Length (mm):
12.30
Thickness (mm):
0.95 ±0.050
Width (mm):
12.30
Alignment of Grooves to Edge (°):
0.1 (typical)

光學特性

Groove Density (grooves/mm):
1600
Design Wavelength DWL (nm):
1060 ±20
Minimum Efficiency (%):
≥94 @ 1060nm
Angle of Incidence (°):
58 ±1
Coating:
Dielectric
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
60-40
Polarization:
S

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 高繞射效率(高於 94% 絕對)及低散射
  • 不受偏振影響,提供單一偏振最佳化光柵
  • 堅固的無機材料,提供卓越的功率處理能力和可靠性
  • 設計用於 800 - 1800nm 之間的近紅外線波長

Coherent® LightSmyth™ 穿透繞射光柵是以精密的微影晶圓級製程製造,提供卓越的光學效能、低偏振敏感度和低散射等特性。本系列光柵具備高繞射效率 (≥94%),在多通組態使用時可盡量減少光學損耗。我們也提供專為 800 - 1800nm 之間近紅外線 (NIR) 波長所設計的光柵,其中所有光柵都具備精密的線密度均勻性(0.001 線/mm)。Coherent® LightSmyth™ 穿透繞射光柵可用於各種嚴苛應用,其中包括光譜光束混合 (SBC)、LiDAR、光學電信、皮秒及飛秒脈衝壓縮,以及光譜儀。本系列光柵不含有機材料,可在高達 500 °C 的環境中搭配使用高功率雷射,不會影響效能。如需自訂尺寸或 OEM 需求,請與我們聯絡。

注意:II-VI Incorporated 已變更為 Coherent Corp.

特殊處理

這些光學元件需要特殊處理,以避免損壞並確保長期性能。正確的處理、清潔和儲存對維持光學品質至關重要。請瀏覽我們的 清潔光學產品資源指南,以了解正確的清潔步驟以及最佳的清潔方法。如需要特別協助,請透過, 電子郵件/a>或線上聊天請透過電子郵件或線上聊天與我們的資深技術團隊進行聯繫。