eo_logo
 
Product added to cart

High Resolution Microscopy Star Target

High Resolution Microscopy Star Target, #37-538

×
Stock #37-538 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$56,525
Qty 1-4
NT$56,525
Qty 5+
NT$53,708
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料
Pattern:
1 central Siemens star with 36 segment pairs, 8mm diameter
Spectral Range:
200 - 2000nm
Pattern Tolerance:
100nm/cm = 10-5

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
10 x 10 x 1
Construction:
Stainless Steel, 75 x 25 x 1.5mm, microscope slide format

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica w/Chrome deposit
Optical Density OD (Average):
OD>7 @ 400nm, 6 @ 550nm, 4.5 @ 750nm, 3.6 @ 1000nm

Regulatory Compliance

Reach 191:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

產品系列說明

  • 小型圖案尺寸 - 100nm 及 3300 lp/mm
  • 使用高度精準的電子束微影技術組合而成
  • 負片圖案設計

高分辨率顯微鏡載玻片測試板使用高度精準的電子束微影技術設計。圖案蝕刻於 10 × 10mm² 的熔融石英基材,具備廣泛的光譜穿透 (DUV-VIS-NIR) 效果,並於其上方舖設一層高光學密度的鉻。移除鉻層可產生最小 100nm 的圖案。高分辨率顯微鏡載玻片測試板提供優異的尺寸穩定性,安裝於金屬顯微鏡載玻片支撐架。各個測試板的負片圖案,可讓結構變為透明,同時背景則由鉻層遮蔽。

高分辨率顯微鏡 USAF 測試板

高分辨率顯微鏡 USAF 測試板可輕易判定物鏡在穿透光之中的分辨率限制,包含 59 個線條圖案,提供 7.5 至 3300 lp/mm 的水平及垂直對準。本測試板也包含 5 個直徑 4.0-0.25μm 的小孔,可將微成像光學產品詳細特性化。

高分辨率顯微鏡星標測試板

高分辨率顯微鏡星標測試板由 5 個 Siemens 星標組成,顯示星標中心錐形區段精準製造為最小寬度 150nm 的特性。本星標適用於判定孔徑數值非常高的顯微鏡物鏡分辨率。

高分辨率顯微鏡方格板

高分辨率顯微鏡方格板的總尺寸為 9.0 x 9.0mm²,由 50 x 50µm² 方格組成。方格板適用於測試影像變形及彎曲,以及判定直線及銳利邊緣造成的影像品質。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin