Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
高分辨率顯微鏡載玻片測試板使用高度精準的電子束微影技術設計。圖案蝕刻於 10 × 10mm² 的熔融石英基材,具備廣泛的光譜穿透 (DUV-VIS-NIR) 效果,並於其上方舖設一層高光學密度的鉻。移除鉻層可產生最小 100nm 的圖案。高分辨率顯微鏡載玻片測試板提供優異的尺寸穩定性,安裝於金屬顯微鏡載玻片支撐架。各個測試板的負片圖案,可讓結構變為透明,同時背景則由鉻層遮蔽。
高分辨率顯微鏡 USAF 測試板可輕易判定物鏡在穿透光之中的分辨率限制,包含 59 個線條圖案,提供 7.5 至 3300 lp/mm 的水平及垂直對準。本測試板也包含 5 個直徑 4.0-0.25μm 的小孔,可將微成像光學產品詳細特性化。
高分辨率顯微鏡星標測試板由 5 個 Siemens 星標組成,顯示星標中心錐形區段精準製造為最小寬度 150nm 的特性。本星標適用於判定孔徑數值非常高的顯微鏡物鏡分辨率。
高分辨率顯微鏡方格板的總尺寸為 9.0 x 9.0mm²,由 50 x 50µm² 方格組成。方格板適用於測試影像變形及彎曲,以及判定直線及銳利邊緣造成的影像品質。
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information