eo_logo
 
Product added to cart

Adjustable Grating Mount Adapter for 40-60mm Optic

×
Stock #18-539 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$6,125
Qty 1-9
NT$6,125
Qty 10+
NT$5,821
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Fixed
Type of Optics:
Square or Rectangular
Note:
Includes Hex Wrench for Locking Screws
Compatible Kinematic Mount:

螺紋和安裝

Size of Compatible Optics (mm):
40.0 - 60.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

產品概覽

  • 可安裝最高至 60mm 的繞射光柵
  • 透過側邊鎖定螺絲輕鬆調整
  • 專為整合到 25.4mm 直徑的光學安裝座所設計

可調整的光柵安裝座旨在用於固定繞射光柵,而不會損壞其敏感的光柵表面。這些安裝座採用含彈簧和金屬接點的 3 點安裝方式,可提供適當的夾緊壓力,同時允許透過側邊鎖定螺絲輕鬆調整。安裝座後方 25.4mm 直徑的延伸部分允許整合到TECHSPEC® 動態圓形光學調整架, E系列動態圓形光學安裝座 和 TECHSPEC® 精巧型反射鏡及鏡頭接口。可調整的光柵安裝座可以調整以適應各種光柵尺寸,高度最大到 60mm。
注意:動態調整座、座板、立桿與立桿支撐架另售。