eo_logo
 
Product added to cart

Gardasoft TR-CL180 Industrial Lens Controller

See More by Optotune

Gardasoft TR-CL180 Industrial Lens Controller

×
Stock #13-803 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$45,500
Qty 1+
NT$45,500
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Model Number:
TR-CL180

物理和機械特性

Dimensions (mm):
120 x 101 x 35
Weight (g):
175

電氣性能

Operating Current (mA):
-400 to +400

硬體與介面連接

Connector:
6-way Hirose

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
5 to 50

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 提供多個成像鏡頭安裝選項
  • 大光圈非常適用於機器視覺應用
  • 採用工業Hirose連接,具有溫度感測功能
  • 整合溫度控制可改善熱效應
  • 亦提供 Optotune 可調焦鏡頭 和 電動鏡頭驅動器

Optotune 16mm光圈工業用電動聚焦鏡頭無需採用其他方式所需的光學機械子系統,即可變更成像應用的焦距。這些鏡頭具有大光圈,並提供許多常用的機器視覺安裝選項,因此非常適用於檢測與偵測系統。這些鏡頭提供由工業Hirose連接控制的連續對焦能力 (屈光度為-2至+3)。Optotune 16mm光圈工業用電動聚焦鏡頭不會產生自發螢光,從而減少了檢測器上不需要的光線,此外具備整合式溫度感測功能,可提供開放迴路再現能力 (通常在0.1屈光度範圍內)。

注意:1 米長 (#88-941)、 3米長 (#33-468) 或 5米長 (#23-852)的 Hirose 電纜和鏡頭驅動器 (#88-940) 需要單獨購買。 Gardasoft TR-CL180 工業鏡頭控制器 (#13-803) 是一個可選配件,可對 Optotune 光圈工業用電動聚焦鏡頭進行可重複的精確控制。可以用詳細數據來模擬補償鏡頭對整體焦距的影響。

Technical Information

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
Gardasoft TR-CL180 Industrial Lens Controller #13-803 NT$45,500   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
6-way Male/Female Hirose Cable, 5m Length #23-852 NT$5,565   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
6-way Male/Female Hirose Cable, 3m Length #33-468 NT$5,075   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
6-way Hirose Male/Female Cable, 1m Length #88-941 NT$3,955   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Optotune Industrial Electrical Lens Driver 4i | EL-E-4I #88-940 NT$17,045   Request Quote