eo_logo
 
Product added to cart

FPC 6pin, 20cm Extension Cable

×
Stock #73-272 New 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,442
Qty 1+
NT$1,442
Volume Pricing
Request Quote

Specifications

物理和機械特性

Length (cm):
20

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 是評估和探索液態透鏡技術的理想選擇
  • 透過 USB 的AF LAB軟體輕鬆驅動
  • 與 TECHSPEC® 液態透鏡Cx 系列 和 M12鏡頭配套可隨插即用

Corning® Varioptic® AF Explorer 自動對焦液態透鏡板級相機為探索液態透鏡技術及其對機器視覺應用提供了易於使用的評估平臺。AF Explorer 與我們的TECHSPEC ® 液態透鏡   Cx 系列鏡頭 及 M12 系列鏡頭具有隨插即用的相容性,可透過隨附的 AF Explorer 軟體輕鬆驅動,用於調整基本感測器設定、自動對焦模式及自動對焦演算法等。用於液態鏡頭的 Corning® Varioptic® AF Explorer 自動對焦板級相機是那些首次將液態透鏡技術應用於機器視覺或生命科學領域,或作為獨立相機應用於生產中的使用者。每個 AF Explorer 都包含主電路板、成像感測器、飛行時間(TOF)傳感器、軟體和產品文檔。

請注意: AF Explorer 還提供了其他傳感器板卡,包括三星 M3085(8MP 1/3.2”)、索尼 IMX307(2MP 1/2.8”)和索尼 IMX219(8MP ¼”),這些傳感器板卡均經過優化,可用於 TECHSPEC® 液態透鏡成像鏡頭。若需瞭解更多資訊,請聯繫我們。

Technical Information

The AF Lab software allows for users to acquire images, record video, and easily use auto-focus features such as switched focus between different regions of interest.
The AF Lab software allows for users to acquire images, record video, and easily use auto-focus features such as switched focus between different regions of interest.

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
FPC 6pin, 20cm Extension Cable #73-272 New NT$1,442   Request Quote