eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

Fluorescence Filter Set for CY5.5 Fluorescence Dye

Fluorescence Filter Sets

Fluorescence Filter Sets Fluorescence Filter Sets
×
Stock #67-011 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$29,225
Qty 1-9
NT$29,225
Qty 10+
NT$25,725
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Fluorescence Filter Kit
Compatible Fluorophore:
CY5.5
Excitation Filter:
Emission Filter:
Dichroic Filter:

光學特性

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Hard Coated
Excitation Wavelength (nm):
635 - 675
Emission Wavelength (nm):
696 - 736
Dichroic Cut-On Wavelength (nm):
685.00
Wavelength Range (nm):
635 - 736

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 提供激發、發射與二向色濾光片,可進行螢光成像
  • 具有超過93%的穿透率及OD 6攔截能力,可取得最大的亮度與對比度
  • 在單一基材上具有硬質濺鍍鍍膜
  • 亦提供 TECHSPEC® Pre-Mounted Filter Cubes

我們的 TECHSPEC® 螢光濾光片套件旨在整合到螢光顯微鏡中時提供明亮的影像。帶通濾光片的高穿透率保證了盡可能明亮的影像,而深度阻擋則確保沒有不需要的光到達偵測器。這確保了影像比通常使用的軟塗層蒸鍍濾光片更明亮,並且具有更高的訊號雜訊比。 TECHSPEC® 螢光濾光片組非常適合螢光顯微鏡或螢光成像應用,可用於常見的螢光染料和螢光蛋白。此外,這些過濾器也用於聚合酶鏈反應 (PCR) 診斷儀器。

螢光濾光片組包括來自 TECHSPEC® 螢光帶通濾光片的激發和發射濾光片以及來自 TECHSPEC® 二向色濾光片的二向色濾光片。激發濾光片放置在螢光顯微鏡的照明路徑內,以僅透過所檢查螢光團激發範圍內的波長。發射濾光片放置在螢光顯微鏡的成像路徑內,僅通過螢光團發射範圍內的波長。二向色濾光片放置在激發濾光片和發射濾光片之間,以將激發訊號反射向螢光團,同時將發射訊號傳送到偵測器。

濾光片組列出了最常見的螢光團。有關每組相容螢光團的完整列表,請查看螢光顯微鏡的螢光團和濾光片。 TECHSPEC® 螢光濾光片組可預先安裝在Olympus或Nikon濾光片立方體中。

Technical Information

 
  Excitation and Emission Filters Dichroic Filter
Size 25.0mm 25.2 x 35.6mm
Thickness 3.5mm 1.05mm
Tolerances
Size +0.0/-0.1
Thickness ±0.1mm
Clear Aperture 22.0mm 22.0 x 30.0mm
Transmitted Wavefront (RMS) <λ/4
Angle of Incidence 0.0° ±5.0° 45.0° ±5.0°
Compatible Microscopes Most common Nikon, Olympus, and Zeiss Microscopes