eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

Finite Conjugate, Gold Coated, 15X/0.28NA HP ReflX

High Performance ReflX™ Objectives

×
Stock #59-889 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$91,875
Qty 1+
NT$91,875
Qty 2+
NT$82,600
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Microscope Objective
Style:
Finite Conjugate
Manufacturer:
Edmund Optics®
Note:
Entrance Pupil Position specification is measured in mm from flange

物理和機械特性

Field of View (mm):
150
Diameter of Small Mirror (mm):
8.8
Aperture Diameter (mm):
8.5
Flange Distance (mm):
150

光學特性

Entrance Pupil Position (mm):
40.0
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
0.43mm
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
0.59mm
Focal Length FL (mm):
12.97
Coating:
Protected Gold (700-11000nm)
Magnification:
15X
Numerical Aperture NA:
0.28
Obscuration (%):
27.00
Transmitted Wavefront, RMS:
λ/14
Working Distance (mm):
23.75
Coating Specification:
Ravg >96% @ 700 - 11000nm (typical)
Wavelength Range (nm):
700 - 11000

螺紋和安裝

Mount:
RMS

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 繞射極限效能:λ/14 RMS 穿透波前
  • 採用錐形設計,在入射角為45°時可取得更大的間隙
  • 採用曲線型十字軸支架,以降低繞射影響
  • 亦提供 reflx™反射物镜 物鏡

反射式物鏡普遍適用於,要求超高圖像品質或在廣波段光譜帶範圍內達到高聚焦效能的應用。Schwarzschild式物鏡,在設計規範鍍膜條件下整個反射範圍可呈現近繞射極限效能。這些元件可消除與標準顯微鏡物鏡有關的色像差及材料吸收等問題,適合紫外線或紅外線需要高光通量及優異分辨率的應用,包括FTIR光譜儀、橢偏儀、光微影技術和半導體檢查。

提供有限共軛及無限共軛兩種款式的物鏡。有限共軛選項適合標準及小型設計使用,不需要額外的聚焦成像鏡筒。無限共軛設計需要 200mm 的第二成像鏡筒。無限共軛設計可加入中間濾光片及分光鏡,讓這類物鏡也適合用於生物科技及螢光應用。對聚焦應用而言,光束應充滿指定的物鏡入瞳直徑。在任何情況下,都應注意光線變暗所產生的輻射曲線,以及光束中央部位的能量減弱。

ReflX™物鏡的設計擁有優於一般Schwarzschild物鏡的許多優點。藉由堅固的設計,可將這些物鏡整合至熱量與振動適中的設備中,而不會損及效能。內部所有表面均經過特殊處理,可消除雜散光。每面物鏡均在美國製造,並使用我們的Zygo GPI-XP干涉儀進行組裝、測試及檢驗。每面物鏡均隨附合格認證書。TECHSPEC® 高效能 ReflX™ 物鏡提供 λ/4 穿透波前 (P-V)。如需客製版本 (包括雷射鍍膜及其他背管長度),請聯絡本公司應用工程部門