eo_logo
 
Product added to cart

Filter Translation Mount

×
Stock #53-272 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$4,270
Qty 1-9
NT$4,270
Qty 10+
NT$3,864
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Adjustable - Linear (X)
Type of Optics:
Square or Rectangular

物理和機械特性

Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
3.0

螺紋和安裝

Size of Compatible Optics (mm):
15.0 - 101.6
Compatible Post:
¼-20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

產品概覽

  • 可夾持濾光片的厚度達3mm
  • 水平和垂直的安裝孔為 ¼-20
  • 不包括立桿
  • 調節平滑,附鎖定螺釘

可變濾光片平移座是調整濾光片和分光鏡位置的必備品,例如在雷射方面濾除可見光時,通常需要調整濾光片的位置來找到需要的光束。Edmund Optics  可提供經濟實惠的濾光片平移座。這些可變濾光片平移座在底部和側面留有¼-20規格的螺紋,本裝置可進行水平或豎直安裝及移動。這些產品在設計時會盡可能將夾持鏡片或濾光片的通光口徑保留到最大,總遮擋面積僅有½ cm2。可固定濾光片反射鏡,分光片和任何平面光學元件,夾持厚度達3mm。

光學件固定在可來回移動的架子上,形程為96 mm,用兩個2-56規格的尼龍螺釘固定光學件,中心間距為12mm, 用尼龍平墊墊在光學件上。鋁製滑軌上開槽以控制劃塊,用手調螺釘鎖緊。手調螺釘既可作為把手來控制行程又可鎖位,本品包括六角螺釘扳手,不包括立桿。