Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
FLIR Forge 5GigE 乙太網路供電 (PoE) 相機的設計結合了相機預處理功能,且支援Trigger-to-Image Reliability(T2IR)架構,可輕鬆整合至強大的成像系統中。這些相機支援 1、2.5 和 5GigE 乙太網路資料傳輸速度,並提供連拍模式,以高達 10Gb/s 的速度將捕捉到的影像儲存到記憶體中。結合 500MB 的影像快取,能夠精確控制資料傳輸,避免主機頻寬負載過高。此外,這些相機還支援 Teledyne Spinnaker、Sapera LT SDK 和 GenICam 相容軟體安裝包,在不更改應用軟體的情況下,即可升級當前系統。FLIR Forge 5GigE 乙太網路供電 (PoE) 相機具有強大的散熱控制和光隔離觸發模組,以簡化外設並簡化相機控制。這些相機是電子檢測、食品加工、制藥檢測、運動分析和虛擬現實動作捕捉等高速自動化控制領域應用的理想之選。
The FLIR/IIS Forge® 5GigE features an all-new platform, it is designed to offer the richest combination of on-camera pre-processing features, leverage the industry’s most advanced sensors, and support the Trigger-to-Image Reliability (T2IR) framework contributing to robust system designs. Designed to simplify OEM integration with features including PoE, strong thermal management and opto-isolated triggering for streamlined peripherals & easier camera control. Forge® supports both Teledyne Spinnaker and Sapera SDKs and GigE Vision compliant software packages.
Features
Applications
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
ACC-01-0019 Forge Tripod Adapter |
#70-307
New
|
NT$1,400 Request Quote |
|
||
ACC-01-1106 1 Port AQC107 10GigE Card |
#70-308
New
|
NT$7,490 Request Quote |
|
||
ACC-01-1107 Intel X550 10GigE Card |
#70-309
New
|
NT$18,900 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information