eo_logo
 
Product added to cart

Everix Ultra-Thin OD 4 Notch Filter, 532nm, 12.5mm Diameter

See More by Everix
Everix Ultra-Thin OD 4.0 Notch Filters

Everix Ultra-Thin OD 4.0 Notch Filters

×
Stock #23-677 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$8,003
Qty 1-10
NT$8,003
Qty 11+
NT$7,210
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Notch Filter

物理和機械特性

Diameter (mm):
12.50
Dimensional Tolerance (mm):
±0.15
Clear Aperture (%):
>90
Maximum Thickness (μm):
300

光學特性

Optical Density OD (Average):
4
Center Wavelength CWL (nm):
532.00
Transmission (%):
>85 (average)
Transmission Wavelength (nm):
400-1200
Center Wavelength CWL Tolerance (%):
±2

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 最大厚度 300 和 400µm
  • 柔性結構、耐刮擦
  • 具有鮮明光譜特徵的擠壓型薄膜

Everix OD 4.0 超薄陷波濾光片兼具高性能和低成本,是一類新型耐刮性強、柔性薄膜干涉濾光片。由於波長覆蓋可見光和近紅外區域,所以濾光片的抑制水平能滿足光學密度為 4 的要求。Everix OD 4.0 超薄陷波濾光片具有與大多數硬氧化物濾光片類似的傳輸和抑制水平,而不犧牲阻帶的輪廓。這些濾光片適用於整合至手持或可攜式醫療、測量和光學設備上,其總重量和光程長度是關鍵的設計元素。

注意::Everix 的所有標準產品均由 Edmund Optics® 獨家銷售,可立即購買。若有客製需求,可直接聯絡 Everix 獲取更多資訊。