eo_logo
 
Product added to cart

Everix Ultra-Thin OD 2 Bandpass Filter, 520nm, 12.5mm Dia.

See More by Everix
×
Stock #16-832 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$2,450
Qty 1-10
NT$2,450
Qty 11+
NT$2,170
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Flexible Filter

物理和機械特性

Diameter (mm):
12.45 ±0.15
Clear Aperture (%):
>90
Maximum Thickness (μm):
400

光學特性

Optical Density OD (Average):
2.0
Center Wavelength CWL (nm):
520.00
Full Width-Half Max FWHM (nm):
30.20 (maximum)
Transmission (%):
>65% Average
Center Wavelength CWL Tolerance (%):
±2

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 設計用於常見LED和雷射二極體波長
  • 對劃痕不敏感的超薄設計
  • 可輕鬆整合到攜帶式設備中

Everix 超薄寬頻帶通濾光片設計用於常見的 LED 和雷射二極體波長。這些濾光片外部帶聚合物保護層,具有不易劃傷、不易碎和易於清潔等特點。此外,這些濾光片的平均穿透率為65%,平均光密度為 2.0,最大厚度為 400 µm。此 超薄寬頻帶通濾光片系列採用輕量超薄設計,可輕鬆整合到攜帶式系統中,包括:護理站醫療設備、AR / VR穿戴式裝置及衛星系統等。

這類擁有專利技術的超薄濾光片技術的更多資訊,可參考 Everix 品牌網頁

請注意: Everix 的所有標準產品均由 Edmund Optics® 獨家銷售,可立即購買。若有客製需求,可直接聯絡 Everix獲取更多資訊