Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
E系列動態鏡座的螺牙適配器可輕鬆將任何標準動態鏡座或固定反射鏡鏡座變成螺紋透鏡鏡座。这些适配器具有与我们的 S-、C-、T-接口套管系統、 ID套管系統 及 多元件套管系統相容的通用螺牙,這些適配器可以輕鬆將直徑3mm到50.8mm的光學元件與我們的 E系列動態光學鏡座 進行整合,與30mm C接口安裝筒、ID1透鏡管、多元件套管以及Coherent® StingRay™和 BioRay™ 雷射二極體模組相容的通孔適配器也可用於增加構建光學系統的靈活性。E系列動態鏡座的螺牙適配器是一種經濟高效的解決方案,增加了光學系統的多功能性。
Dimensions (mm) | ||||||
Stock Number | A | B | C | D | E | F |
18-282 | 30 Dia. | S-Mount | 25.4 Dia. | 11.20 | 5.00 | 5.70 |
18-283 | 56 Dia. | C-Mount | 50.8 Dia. | 16.50 | 8.00 | 8.00 |
18-284 | 56 Dia. | T-Mount | 50.8 Dia. | 16.50 | 8.00 | 8.00 |
18-285 | 30 Dia. | SM05 | 25.4 Dia. | 11.20 | 5.00 | 5.70 |
18-286 | 56 Dia. | SM1 | 50.8 Dia. | 16.50 | 8.00 | 8.00 |
18-287 | 84 Dia. | SM2 | 76.2 Dia. | 19.50 | 8.00 | 11.00 |
18-289 | 56 Dia. | 30 | 50.8 Dia. | 18.50 | 10.0 | 8.00 |
18-291 | 29.9 Dia. | 19.1 | 25.4 Dia. | 21.00 | 15.00 | 5.50 |
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information