Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
E系列尺寸可調動態光學鏡座是整合一系列圓形、矩形及方形光學元件的理想選擇。這些動態光學鏡座提供了許多對研發、原型設計及OEM系統集成應用至關重要的功能。大區域的通光孔徑增強了對反射式光學元件(如:反射鏡)和穿射式光學元件(如:分光鏡、濾光片和柱形透鏡)的相容性。兩個M6 x 0.25 (101.6 TPI)的調整螺絲提供了平穩的移動,可以用手或內六角扳手(2mm扳手大小)轉動,用於翹起、傾斜光學調整和對位 (±3.5°)。調整螺絲旋鈕是可拆卸的,使得外形尺寸更小巧。E系列尺寸可調動態光學鏡座與 M4、8-32、和 M6 x 1.0 硬體相容,增加了安裝的通用性,並直接相容於TECHSPEC® 公制不鏽鋼安裝接桿 和 接桿基座。
請注意: #17-242在安裝外徑25.4mm的光學元件時,其光軸高度為38.1mm。#17-243在安裝任何相容尺寸的光學元件時,有一個恆定的38.1mm的光軸高度。
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information