eo_logo
 
Product added to cart

E Series 16mm ⅔" Format Fixed Focal Length Lens

×
Stock #27-043 New 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$7,875
Qty 1+
NT$7,875
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

Optical Properties

Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
30.7°
Number of Elements (Groups):
6 (5)
Focal Length FL (mm):
16.00
Working Distance (mm):
250 - ∞
Aperture (f/#):
f/4 - f/16
Coating:
λ/4 MgF2
Maximum Distortion (%):
0.99

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3" (11mm)

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 提供需要長景深系統經濟高效的解決方案
  • 高達 ⅔" 的 C 接口鏡頭
  • 非常適合物流和掃碼應用

Edmund Optics E 系列定焦鏡頭為固定焦距成像提供了經濟實惠的解決方案,同時不會降低性能。這些鏡頭的最大感測器格式為 ⅔",f/# 從 f/4 到 f/16 不等。這些鏡頭的設計以經濟實惠為宗旨,沒有機械調焦,使用機械光圈調節。Edmund Optics E 系列定焦鏡頭有 16、25 和 35 mm三種焦距,工作距離均為 250 mm至 ∞。這些鏡頭是條碼掃描和機器人視覺等物流應用的理想選擇。

Technical Information

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin