eo_logo
 
Product added to cart

DR-U3-50Y2C-B1, Dragonfly S®, Rear USB, Board Level, Color Camera

See More by Teledyne FLIR
Teledyne Imaging FLIR/IIS Dragonfly® S

Teledyne Imaging FLIR/IIS Dragonfly® S

Teledyne Imaging FLIR/IIS Dragonfly® S
×
Stock #70-325 New 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$6,265
Qty 1+
NT$6,265
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料
Video Output:
USB 3.1 Micro B
Type:
Color Camera
Manufacturer:
Teledyne FLIR
Image Buffer:
96 MB
Camera Family:
Dragonfly®
Model Number:
DR-U3-50Y2C-B1
Type of Shutter:
Rolling
Camera Sensor Format:
1/2.5”
Resolution (MegaPixels):
5.00
Pixels (H x V):
2,592 x 1,944
Pixel Size, H x V (μm):
2.2 x 2.2
Frame Rate (fps):
49.00
Exposure Time:
9 μs to 0.54 seconds
Connector:
USB 3.1 Micro B
Power Consumption (W):
2.4 W maximum
Housing:
Board Level
Interface Port Orientation:
Rear
Operating Temperature (°C):
0°C to 50°C
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0
Power Requirement:
5 V via USB3 interface

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

產品系列說明

  • 採用模塊化設計的超緊湊外形
  • 55 百萬畫素傳感器
  • 軟體和硬體(向上或向下)觸發器
  • 低功耗

Teledyne Imaging FLIR/IIS Dragonfly®S:多功能,模塊化,成本優化的機器視覺相機,可隨時隨地使用   

借助高級傳感器和強大的功能,捕獲您所需的精確圖像,適用於批量項目,批量製造和專為批量應用而設計的多相機系統。 

Dragonfly®是適用於各種應用的模塊化設計,提供無與倫比的性價比。  它具有多功能性,可靠性和實用性。  緊湊輕巧的設計使其非常適合在狹小空間中部署或作為手持設備進行部署。  在背面或側面配置鎖定 USB 連接器可作為板級產品或封裝在鋁制外殼中。  5MP滾動快門CMOS晶片具有2.5英寸的目標,在全解析度(2592 x 1944)下提供高達49 FPS的幀速率。

Dragonfly®攝影機提供硬體和軟體觸發的圖像採集功能。 它還提供高質量的影片流,可在各種應用中實現多功能解析度,包括工廠自動化,生命科學和嵌入式設備。  大容量板載記憶體可確保在單個或多個攝影機設定下將每個捕獲的圖像幀傳輸到主機而不會丟失。 

功能  

  • 非常緊湊的外形
  • 低功耗 
  • 模塊化設計
  • 封裝型號符合B類EMC安全標準,適合醫療保健或家庭使用
  • 點和部分自動曝光模式
  • 序列通訊
  • 附加分箱
  • 增益,白平衡,黑色電平,EV補償
  • 軟體/硬體(向上或向下)觸發器
  • 邏輯塊,計數器
  • 色彩校正

應用領域

  • 手持裝置
  • 醫療系統
  • 生命科學儀器 
  • 工廠自動化 
  • 生物特徵服務站解決方案 
  • 檢眼鏡檢查 
  • 3D掃描 
  • 自動光學檢測 
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin