eo_logo
 
Product added to cart

DL-UV Doubler Tube for 2X Magnification

See More by Infinity Photo-Optical Company
×
Stock #58-947 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$22,050
Qty 1+
NT$22,050
Volume Pricing
Request Quote

Specifications

概況

Type:
Lens Accessory

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 提供標準版本和直角版本
  • 放大倍率範圍為0X-8X
  • 最大傳感器尺寸為2/3"
  • 可直接和C接口連接
  • 無需轉接器

InfiniProbe™ 提供連續對焦紫外光的型號。 InfiniProbe™ 8.0X 紫外線視訊顯微鏡擁有 0-8X 的放大範圍,支援高達 2/3" 格式的感測器,並提供直接視訊 C 接口耦合,同時在紫外光譜中融入卓越的分辨率。從無限遠聚焦到InfiniProbe ™ 8.0X UV 在20mm WD 下具有0.8mm FOV,能夠在13 吋顯示器(基於1/2 吋感應器)上產生高達328X 的放大倍率。若要達到雙倍放大,請在 C 接口上新增 DL-UV (#58-947) 或 LDL-UV (#58-948) 加倍鏡。透過隨附的 1/4-20 安裝夾進行安裝。有多種紫外線照明選項可供選擇,包括 MH-100 照明器、紫外線固化燈和寬頻光纖耦合照明器。

Technical Information

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
DL-UV Doubler Tube for 2X Magnification #58-947 NT$22,050   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
LDL-UV Doubler Tube (Lockable & Rotatable) #58-948 NT$26,075   Request Quote