eo_logo
 
Product added to cart

CaliBall II Interferometer Calibration Device with Zygo 4" Bayonet Mount

×
Stock #19-418 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$49,875
Qty 1+
NT$49,875
Volume Pricing
Request Quote

Specifications

概況

Note:
Surface Finish: 1.3nm RMS

物理和機械特性

Diameter (mm):
25.40

光學特性

Reflection (%):
11.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicone Nitride
Surface Accuracy, P-V (μm):
≤0.125

螺紋和安裝

Mount:
Zygo 4" Bayonet

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 校正穿透球面
  • 1.3nm RMS 表面面型精度
  • 包括動態調整座及合格認證書

CaliBall™ 使用隨機球測試 (RBT) 校正干涉儀穿透球面。隨機球測試曾有不錯的效果,但製造球的材料對量測準確度造成限制。CaliBall™ 採用氮化矽製造而成,克服了準確度的兩難情況。25mm 的球為第 5 級 (四捨五入後超過 125nm),表面面型精度 ~1.3nm rms,不透明及 11% 反射率。Caliball™ 基本上無法破壞,是實用的解決方案,可於校正環境重複使用好幾年,不會劣化。

CaliBall™隨附三個球動態調整座,置於切除單側的堅固鋼鐵底座之中,以便校正 f/0.7 的穿透球面。帶有 4" 接環安裝座的 CaliBall™ 非常適合水平干涉儀設置,不需要額外的 x-y-z 安裝配置。每個CaliBall™ 出貨時隨附證書,顯示其真圓度與表面光度,並提供完整的使用說明,以及可於無塵室使用的儲存箱。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin