eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

C-Mount, TO-18/TO-46 Detector Mount

C-Mount to TO-18/TO-46 Detector Mount, #58-731

×
Stock #58-731 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$3,063
Qty 1-4
NT$3,063
Qty 5+
NT$2,720
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Diode Mount
Function:
Diode Mount
Compatible Diode Case:
TO-18/TO-46

物理和機械特性

Extension Length (mm):
6.9
Total Length (mm):
10.9
Outer Diameter (mm):
30.0
Clear Aperture CA (mm):
4.9
Inner Diameter (mm):
5.6

螺紋和安裝

Thread Type:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

產品概覽

  • 提供 C 及 S 接口螺紋便於輕鬆整合
  • 薄型設計盡可能減少系統入侵
  • 接受常見雷射二極體或光電二極體

TECHSPEC® C 及 S 接口二極體接口可輕鬆將二極體整合至 C 接口或 S 接口相容系統。二極體可在接口中面向任一方向,盡可能提高導線或連接的接觸範圍。TECHSPEC C 及 S 接口二極體接口採用薄型設計,盡可能減少系統長度,以縮減二極體與其他系統元件之間的距離。相容的二極體外殼包含 TO-18/TO-46、TO-5、TO-8、BNC 接頭及 5.6mm 或 9mm 直徑金屬殼封裝。