Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® C 及 T 接口物鏡轉接頭可將顯微鏡物鏡整合至 C 及 T 接口系統。這類轉接頭提供母螺紋用於多種標準物鏡螺紋類型,包括 Olympus (RMS/DIN)、Mitutoyo (M26) 及 Nikon (M25 x 0.75)。轉接頭採用黑色陽極電鍍塗裝,不但可提升耐用度,也能減少系統內部的雜散光及反射。TECHSPEC C 及 T 接口物鏡轉接頭可用於打造數位顯微鏡系統,讓顯微鏡物鏡能夠整合至數位相機系統。
Dimensions | ||
Compatible with | Overall Size (Dia. x L) | Required Tube Length (A) |
Mitutoyo MT-1/MT-2 | 50 x 42mm | 190mm |
Mitutoyo MT-L/MT-L4 | 50 x 40.4mm | 150mm |
Mitutoyo MT-4/MT-40 | 30 x 152.5mm | 0mm |
Olympus WF (#36-401) | 56 x 47.8mm | 123mm |
Nikon (#58-520) | 50 x 37.7mm | 130mm |
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information