eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

C-Mount Male Aperture Cap

C-Mount Male Aperture Cap

C-Mount Male Aperture Cap

×
Stock #58-199 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$577
Qty 1-9
NT$577
Qty 10+
NT$512
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Function:
Tube Cap

物理和機械特性

Diameter (mm):
31.70
Total Length (mm):
3.0
Thickness (mm):
12.50

螺紋和安裝

Thread Type:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • C、S 及 T 接口解決方案,適用於安裝立方體及平板分光鏡、濾光片及反射鏡
  • 提供 90° 安裝介面
  • 適用於英制或公制系統的 ¼ -20 及 M6 螺紋安裝螺紋

TECHSPEC® C、S 及 T 接口立方體與平板接口,可將立方體及平板光學元件整合至 C、S 及 T 接口系統。這類接口配備四個 C、S 或 T 接口螺紋孔徑,也可作為其他 C、S 或 T 接口元件的連接點。接口底座提供 M6 或 1/4-20 螺紋孔用於桿式安裝,因此可相容於實驗板及工作台系統。TECHSPEC C、S 及 T 接口立方體與平板接口提供 90° 的安裝介面,適用於在系統內部設置分光鏡、濾光片及反射鏡。供應 C、S 及 T 接口孔徑蓋,以阻隔未使用開口的光線,並保護光學元件避免塵土及碎屑。

注意: #11-139#11-142 各含一個 S 接口孔徑蓋 (#11-137)

Technical Information

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
C-Mount Female Aperture Cap #55-245 NT$1,036 Qty 5+ NT$927   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
C-Mount Male Aperture Cap #58-199 NT$577 Qty 10+ NT$512   Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
S-Mount Aperture Cap #11-137 NT$1,036 Qty 5+ NT$927   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
T-Mount Aperture Cap #66-037 NT$1,036 Qty 5+ NT$927   Request Quote