Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
TECHSPEC® C、S 和 T 接環動態調整座均採用高精度調節螺釘,配備用於控制旋轉/傾斜的兩或三螺釘型式。三螺釘型式可在光軸 (Z 軸) 方向進行更多平移。 C 接環動態調整座配有 1"-32 TPI 母螺紋供 C 接環元件固定;S 接環動態調整座配有 M12 x 0.5 螺紋供 S 接環元件固定;T 接環動態調整座配有 M42 x 0.75 螺紋供 T 接環元件固定。所有三個調整座均採用微調 100+ TPI 螺釘,提供 ±5° 旋轉/傾斜,高品質構造和材料確保品質和再現性。所有調節螺釘接觸面均採用不鏽鋼嵌件,特殊設計的阻尼油脂實現平順運動。調節旋鈕可拆卸,以便使用內六角扳手或電動調節 (2mm 扳手尺寸)。 TECHSPEC® C、S 和 T 接環動態調整座可連接至 TECHSPEC® 光學桿。就 C 接環及 T 接環類型而言,如果移除桿上的公螺紋轉接器,可利用 M4 或 8-32 螺紋孔接合接環的桿式安裝螺釘。S 接環類型則可使用 M4 孔進行安裝。
請注意:隨附的硬體套件包含合適的桿式安裝螺釘和調節用的通用扳手。TECHSPEC® 光學接環配件可輕鬆將 TECHSPEC® C、S 及 T 接環動態調整座整合至各式各樣的應用。
結構材料確保了品質和可重複性。不鏽鋼嵌件用於所有調節螺釘接觸面,特殊設計的阻尼油膏可實現平順運動。調節旋鈕可拆卸,以便使用內六角扳手或電動調節(2mm 扳手尺寸)。隨附的硬體套件包含桿式安裝螺釘和調節用內六角扳手。
這類接口設計用於連接至 TECHSPEC® 公制不鏽鋼安裝桿。就 C 接口及 T 接口類型而言,若由桿移除公螺紋轉接器,可利用 M4 或 8-32 螺紋孔接受接口的桿式安裝螺釘。S 接口類型則可使用 M4 孔進行安裝。
TECHSPEC® 光學接口配件可輕鬆將 C、S 及 T 接口動態調整座 ,整合至各式各樣的應用配置。
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information