Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® C 接口螺旋鏡筒向系統提供順暢的螺旋移動,以及精密控制的對焦能力,無需旋轉安裝的光學元件。本系列鏡筒可輕鬆整合至任何 C 接口系統,例如鏡筒系統或成像系統,並可用於安裝 12.5mm、15mm 及 25mm 直徑光學元件。本系列鏡筒的 12.5mm 及 25mm 版本,提供較小的 16mm 最大線性調整,15mm 安裝光學元件版本則提供 7.5mm 的最大調整。
TECHSPEC® C 接口螺旋鏡筒可利用配件轉接器 #54-394(另售),打造 15mm 的消色差透鏡對。直接安裝 15mm 光學元件時,需要使用另售的扣環配件 (#54-395)。為了讓 12.5mm 直徑光學元件的鏡頭轉接器維持固定位置,需要使用額外扣環 (#59-240)。
注意:適用於 15mm 直徑光學元件的 C 接口螺旋運動鏡筒(#54-392),需要兩個選購的配件扣環 (#54-395) ,用於固定光學元件。此外也供應轉接器,用於安裝 15mm 消色差中繼鏡及高效能中繼鏡(分別為#54-394及#54-721)。如需將多個光學元件安裝至適合 12.5mm 直徑光學元件的 C 接口螺旋運動鏡筒 (#57-649),請使用配件扣環#59-240。
注意:需要使用配件(另售)才能執行作業。轉接器可旋入螺旋內鏡筒。需要使用一個扣環來定位鏡頭轉接器,也可使用兩個扣環保持固定位置。每個配件提供兩個 1.5mm 寬的槽,以容納活動扳手。也可使用兩個扣環將 15mm 直徑的 TECHSPEC® 鏡頭固定到位。
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
Extra Retaining Ring for 15mm Helicoid Barrel Adapters | #54-395 | NT$648 Qty 5+ NT$571 Request Quote |
|
||
Helicoid Barrel Adapter for 15mm Mounted Achromatic Pairs | #54-394 | NT$2,135 Qty 5+ NT$1,894 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information