eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

C-Mount Double Male Rotating Ring

×
Stock #53-865 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$2,590
Qty 1-4
NT$2,590
Qty 5+
NT$2,286
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Thread Adapter
Function:
Thread Adapter

物理和機械特性

Extension Length (mm):
6.0
Construction:
Rotating
Total Length (mm):
14.0
Outer Diameter (mm):
30.0
Clear Aperture CA (mm):
21.5

螺紋和安裝

Thread Type:
C-Mount
Thread Termination:
Double Male

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

產品概覽

  • 最高的 C、S 及 T 接口鏡筒連接相容性
  • 母或公螺紋選項
  • 也提供旋轉環

TECHSPEC® C、S 及 T 接口雙螺紋環,可連接兩個 C、S 或 T 接口元件。雙螺紋環可配備雙母螺紋或雙公螺紋,以便連結兩個螺紋末端相同的 C、S 及 T 接口元件。也供應具旋轉功能的 TECHSPEC C、S 及 T 接口雙螺紋環。這類旋轉環可在非常重視對準的應用中,調整立桿組件的對準情形。