eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

30mm, C-Mount Ring Mount, M6 Tapped Hole

×
Stock #63-977 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$3,483
Qty 1-4
NT$3,483
Qty 5+
NT$3,084
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Function:
Post Mounting Adapter

物理和機械特性

Thickness (mm):
12.70
Construction:
Black Anodized Aluminum (6061 T6)
Outer Diameter (mm):
48.0
Inner Diameter (mm):
30.0

螺紋和安裝

Mounting Flat to Center (mm):
21.75
Thread Type:
C-Mount
Compatible Post:
M6 x 1.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

產品概覽

  • 可桿式安裝 C、S 及 T 接口鏡筒系統組件
  • ¼-20 或 M6 螺紋安裝選項
  • 採用黑色陽極電鍍鋁結構

TECHSPEC® C、S 及 T 接口環形接口具螺釘閉合,可分別接受 30mm、16mm 及 48mm 外徑的管和鏡筒。環形接口提供 ¼-20 或 M6 螺紋安裝螺紋,並具備平坦的安裝表面,有助於安裝至光學實驗台立桿。TECHSPEC C、S 及 T 接口環形接口,適用於將 C、S 或 T 接口鏡筒系統組件快速整合至任何工作台系統。黑色陽極電鍍結構可減少系統內部反射。