eo_logo
 
Product added to cart

Broadband NIR Polarizing Film 40mm Dia

×
Stock #71-124 New 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$9,450
Qty 1-9
NT$9,450
Qty 10+
NT$8,575
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Linear Polarizer
Note:
Protective film both sides, polarization axis indicated but cutout on polarizer edge

物理和機械特性

Diameter (mm):
40.00 +/- 0.25
Thickness (mm):
0.58
Thickness Tolerance (mm):
+/- 0.1
Dimensional Tolerance (mm):
+/- 0.25
Construction:
Polarizing Film

光學特性

Coating:
Uncoated
Extinction Ratio:
5,000:1 (400-760nm), 1350:1 (760-2200nm) Average, typical
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on TAC
Transmission (%):
Single: 26(400-760nm) 40(760-2200nm) Crossed: 0.0005 (400-760nm) 0.029 (760-2200nm)
Wavelength Range (nm):
400 - 2200
Transmission, Single (%):
26(400-760nm) 40(760-2200nm)
Transmission, Crossed (%):
0.0005 (400-760nm) 0.029 (760-2200nm)

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
Heat Resistance 70°C Dry Cold Resistance -51°C

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 非常適合近紅外線偏振應用
  • 800 - 2200nm 的消光比達 400:1 以上
  • 在波長範圍內達到高效率
  • 耐用的聚合物基材

近紅外線 (NIR) 線性偏振薄膜由耐用的聚合物基材組成,適用於可見光至近紅外線 (400 - 2200nm) 範圍的成像應用。這款偏振聚合物薄膜具備出色的平均穿透率 (39%),對於在 760 及 2200nm 之間隨機偏振的入射光,更可達到 99.6% 以上的偏振效率。其中提供多種矩形尺寸容納各種光源,從小光束直徑的低功率近紅外線雷射,乃至於更大的 LED 光束。近紅外線 (NIR) 線性偏振薄膜用於工業成像及實驗室應用,亦即減弱低輸出近紅外線雷射及 LED 的強度,或減少近紅外線光電探測器所記錄影像的眩光。偏振軸標示於偏振聚合物薄膜的保護罩上。

注意:首次使用前請移除保護罩。