eo_logo
 
Product added to cart

Breadboard Adapter Plate

Breadboard Adapter Plate

Breadboard Adapter Plate

Breadboard Adapter Plate
×
Stock #29-115 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$5,355
Qty 1+
NT$5,355
Volume Pricing
Request Quote

Specifications

概況

Model Number:
IM-AM-00002

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 整合光學元件、攝像頭和照明裝置的數位顯微系統
  • 隨插即用 USB3.1 介面
  • 包括影像採集軟體和 SDK
  • 校準 和 粒子 靶標可用

Opto IM Profile M 數位顯微鏡模組是結構緊湊、簡單易用的完整顯微鏡系統,配備 20 倍系統放大倍率、IMX264 500 萬畫素彩色攝像頭和 4000K 穿透白光照明,全部封裝在鋁制外殼中。這款 U 型模組無需額外物鏡,安裝簡單,便於攜帶,採用 USB 3.1 介面,可在不影響性能的情況下進行簡單配置。Opto IM Profile M 數位顯微鏡模組包括 OptoViewer 2.0 軟體,用於控制攝像頭和光源,以及執行簡單的測量和記錄任務。該數碼顯微鏡模組非常適合流式細胞儀和病理學成像應用,以及許多質量、量測和研發應用。

請注意:每台設備都包括一條3m長的 USB3 電纜。

光學校準和解析度測試可透過可選的  Calibration Target Micro V1實現光學校準和解析度測試。 粒子標準靶 可測量和分析不同形狀和尺寸的物體,或以每公釐線對為單位的解析度。

Technical Information

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
Type-A to Type-C, USB 3.1 Cable, 1m #29-110 NT$1,610   Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
Type-A to Type-C, USB 3.1 Cable, 3m #29-111 NT$2,030   Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
Breadboard Adapter Plate #29-115 NT$5,355   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Manual XYZΦ Stage #29-114 NT$42,875   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Particle Standard Target #29-112 NT$39,025   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Calibration Target Micro V2 #29-113 NT$35,000   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Mounting Set for IM Stand #78-406 New NT$2,975   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin