eo_logo
 
Product added to cart

Blue ESD Pure-Take 6 oz. Pump-Top Dispenser

#57-482 - Blue ESD Pure-Take 6 oz. Pump-Top Dispenser

#57-482 - Blue ESD Pure-Take 6 oz. Pump-Top Dispenser

×
Stock #57-482 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,890
Qty 1+
NT$1,890
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Pure-Take®, Blue ESD Bottle
Size (oz):
6.00

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 精密分配機械結構
  • 非常適合使用清潔液
  • 多種尺寸和可選

Menda®泵頂分配器只需輕觸頂部,即可根據需要準確分配所需的液體量。無需拆卸軟木塞或蓋子,無需接觸身體。泵蓋分配器具有"單手"操作專利,可釋放操作員的雙手;精密加工閥門可實現平穩操作;無硅或乳化劑的分配器可實現超乾淨的容器環境;凸輪鎖鉸鏈可保持蓋子鎖定,減少異味排放。Menda®泵頂部分配器由100%不鏽鋼製成,在美國製造。Pure-Take®泵還具有專利試劑純度保護器,可防止液體流回瓶中,並具有鎖定功能,可防止在使用時洩漏。 因此,它非常適合用刷子和棉簽塗抹液體。Take-along®泵具有Pure-take®的所有功能,但為了避免蒸發和溢出損失,它們沒有配備純度保護器。One-Touch®型泵可避免噴霧和飛濺,非常適合使用棉球,棉墊和刷子進行清潔。 

天然HDPE瓶:HDPE:適用於各種溶劑。奶瓶是半透明的,便於查看內容物。穩定的方形主體和寬大的開口使填充更容易。

藍色耗散ESD保護瓶:R&R LOOTION®耗散電池可保護靜電敏感印刷電路,其低電荷含量(移動或提起時不容易產生電荷),並且具有穩定的正方形主體。點對點電阻(RTT):109-10 10Ω。

琥珀色玻璃瓶:深色玻璃瓶可保護對光線和塑料敏感的液體,而且是半透明的,便於查看剩餘容量。