eo_logo
 
Product added to cart

BeamR2-Si Scanning Slit Beam Profiler

#24-215 DataRay Scanning Slit Beam Profiler

×
Stock #24-215 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$179,200
Qty 1+
NT$179,200
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

物理和機械特性

Dimensions (mm):
60.96 x 67.31 x 66.17
Dimensional Accuracy:
±1µm

光學特性

Spectral Range:
190 - 1150
Beam Diameter (μm):
2µm to 4mm

傳感器

Frame Rate:
5Hz

電氣性能

Signal to Noise S/N Ratio (dB):
1‚000:1
Maximum Power (W):
1 W Total & 0.5 mW/µm²

螺紋和安裝

Mount:
1/4-20 thread

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

產品概覽

  • 設計工作波長190 – 1150nm
  • 可測量光束直徑為 2µm – 4mm
  • 提供功能強大且易於使用的控制軟體

DataRay 狹縫掃描式光束品質分析儀所使用的矽基探測器使其完美適用於 190nm – 1150nm 範圍內的檢測。Beam'R2 配備 2.5 µm狹縫和更大的刀刃狹縫,能夠測量直徑小至 2µm 的光束。狹縫掃描式光束品質分析儀的解析度比相機式系統高得多,且相容連續雷射與脈衝雷射。DataRay 狹縫掃描式光束品質分析儀是光學組裝和儀器對準、對焦和對準誤差的即時診斷、實現多組件即時共聚焦控制的理想選擇。這些分析儀由 USB 2.0 供電,包括一條 3m 長的 USB 2.0 電纜。