Allied Vision Alvium 直角 USB 3.1 相機採用 ALVIUM®片上系統(SoC)技術和直角USB連接埠,外形輕巧,提供全面的影像處理庫,用於先進的板級影像校正、預處理功能,以減輕主機和處理器的工作量,易於系統整合。除了智慧相機操作外,獨特的SoC設計兼具低功耗和易於整合的特點,使其成為下一代機器視覺、機器人及嵌入式視覺應用的理想選擇。相機使用廣受歡迎的索尼Pregius和On Semi CMOS傳感器,具有高品質圖像、幀率快以及USB3 Vision介面標準等優點。主動對位的鏡頭接環將不一致性和變化降至最低。Allied Vision Alvium直角USB 3.1相機配有90°直角USB連接埠,有各種黑白、彩色和近紅外配置,包括C接環、CS接環和S接環。完整的外罩版本最適合原型設計、開發和終端用戶使用。部分外罩和板級配置有裸露的影像傳感器PCB,無需散熱器,以減少空間並促進系統整合,使其成為OEM嵌入式設計的理想選擇。
注意: 板級版本沒有鏡頭接環。
1-800-363-1992
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2025, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information