eo_logo
 
Product added to cart

Adapter Plate for #55-029

#55-038

#55-038 #55-038
×
Stock #55-038 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,271
Qty 1-9
NT$1,271
Qty 10+
NT$1,139
Volume Pricing
Request Quote

Specifications

概況

Type:
Adapter Brackets & Plates

物理和機械特性

Length (inches):
2.36
Length (mm):
60.00
Dimensions (mm):
60 x 60 x 7

螺紋和安裝

Mounting Threads:
(4) M4 x 0.7, (4) M3 x 0.5, (4) M2 x 0.4, (1) ¼-20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

產品概覽

  • 精密測微尺驅動及手動驅動選項
  • 360° 粗調旋轉
  • 測微尺驅動機型提供 ±5° 微調旋轉
  • 採用黑色陽極電鍍鋁結構

公制旋轉臺採用滑動配合引導系統,可進行 360° 粗調旋轉。測微尺驅動機型配備精密公制測微尺及可切換的夾具機構,可於粗調及微調之間切換,並於任何位置提供精準的 ±5° 調整角度。手動驅動機型提供 360° 粗調移動(以 1° 為單位)範圍,可順暢進行手動調整。公制旋轉臺具備鎖定機構,可固定旋轉臺位置。如需在實驗板安裝,請使用公制底座

Technical Information

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
100 x 40mm Metric Base Plate #54-976 NT$2,668   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
120 x 70mm Metric Base Plate #54-977 NT$3,028 Qty 10+ NT$2,682   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Adapter Plate for #55-028 #55-037 NT$1,235 Qty 10+ NT$1,107   Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
Adapter Plate for #55-029 #55-038 NT$1,271 Qty 10+ NT$1,139   Request Quote