eo_logo
 
Product added to cart

940nm, 120mW, SMA Connector, Fiber-Coupled LED

Digital Fiber Coupled LEDs

Digital Fiber Coupled LEDs

×
Stock #70-912 New 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$47,250
Qty 1+
NT$47,250
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Operating Lifetime (hours):
~10,000
Contents of Kit:
1 x Fiber-coupled LED Unit
1 x 12V DC Power Supply
1 x International AC Socket Clip
1 x USB to RS232 adapter cable
Note:
Fiberoptic Patch Cords sold separately

光學特性

Color:
Infrared
Wavelength (nm):
940.00 (Nominal)
Bandwidth (nm):
40 (FWHM)

電氣性能

Output Power (mW):
120 (typical, with 1000micron Core Fiber 0.50NA)

硬體與介面連接

Connector:
SMA

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 波長範圍275 - 940nm,提供寬頻和白光LED版本
  • 高輸出功率,最高可達250mW
  • 整合驅動器和控制器,便於使用

數位光纖耦合LEDs提供高輻照功率,有著緊湊、易於使用的外形結構,並具有光譜穩定的輸出。配備整合驅動器和控制器,可使用直觀的軟體介面控制一系列LED參數,包括輸出功率、延遲、觸發、脈衝持續時間,以及脈衝寬度調製(PWM)頻率和占空比。採用被動熱管理設計,這些LED提供長運行壽命,無需消耗額外能源的噪音風扇,也無需更換燈泡。數位光纖耦合LEDs非常適合用於生命科學和醫療應用,如光譜學、光遺傳學、螢光激發、光動力療法(PDT)以及基於紫外線的化學和生物分析。提供用戶友好的圖形使用者介面(GUI)供下載,允許透過串列通信進行電腦控制,並整合到多種程式設計語言中,包括LabVIEW、MATLAB和Python。

請注意:為了獲得最大功率輸出,建議使用具有較大纖芯直徑和高數值孔徑(NA)的光纖跳線,以優化輸入耦合。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin