eo_logo
 
Product added to cart

900nm, 12.5mm Dia., OD 2.0 Shortpass Filter

OD 2.0 Shortpass Filters

×
Stock #15-254 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$2,940
Qty 1-9
NT$2,940
Qty 10+
NT$2,643
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Shortpass Filter

物理和機械特性

Diameter (mm):
12.50 +0.00/-0.20
Thickness (mm):
2.00 ±0.10
Clear Aperture (%):
90
Physical Durability:
MIL-C-48497A, Section 3.4.1

光學特性

Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
≥2.0
Cut-Off Wavelength (nm):
900.00 ±18
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Hard Coated
Rejection Wavelength (nm):
950 - 1180
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
≥85
Transmission Wavelength (nm):
500 - 860
Wavelength Range (nm):
500 - 1180

環境和耐用性因素

Environmental Durability:
MIL-STD-810F, Section 507.4

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

OD 2.0 低通濾光片符合成本效益,可於其穿透頻帶提供高穿透率,並於攔截頻帶提供 OD 2.0 的攔截能力。本類低通濾光片提供的截止波長,橫跨 400 至 950nm 的可見光與近紅外線光譜。如果將這類濾光片結合 OD 2.0 高通濾光片,就可打造客製化的帶通濾光片,因應特定應用需求。OD 2.0 低通濾光片適用於螢光及光譜階分離應用,其中 6 x 6mm 尺寸濾光片適合整合至光學儀表之中。每個濾光片的背面都採用抗反射 (AR) 鍍膜,以提升濾光片的整體光通量。

Technical Information

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

Compatible Mounts

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program